有源

PXO78-500-S系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

PXO78-500-S系列
PXO78-500-S系列其他视图

概述

  • 0.5A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 适合负输出应用
  • 空载输入电流低至0.2 mA
  • 效率高达95%

安全与合规

文档

说明

超紧凑PXO78-500-S非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为短路保护系统级封装(SIP)套件中的线性稳压器提供高性能的替代方案。与线性稳压器不同,PXO78-500-S系列的能效高达95%,且输入和温度的操作范围都很广。该系列非常适合注重电路板空间和能效最大化的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.4 x 0.24 x 0.34
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    10.27 x 6 x 8.61
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电流 (A) 输出电压 (Vdc) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PXO7803-500-S 4.75~36 1.65、0.99 0.5/ -0.3 3.3/ -3.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7803-500-S 样品索取 请求报价
PXO7805-500-S 6.5~36 2.5、1.5 0.5/ -0.3 5/ -5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7805-500-S 样品索取 请求报价
PXO7806-500-S 8~36 3.25、1.95 0.5/ -0.3 6.5/ -6.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7806-500-S 样品索取 请求报价
PXO7809-500-S 12~36 4.5、1.35 0.5/ -0.15 9/ -9 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7809-500-S 样品索取 请求报价
PXO7812-500-S 15~36 6、1.8 0.5/ -0.15 12/ -12 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7812-500-S 样品索取 请求报价
PXO7815-500-S 19~36 7.5、2.25 0.5/ -0.15 15/ -15 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7815-500-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink