型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VSCD25-D48-S1R8 | 36~72 | 14.4 | 1.8 | 8 |
VSCD25-D48-S2R5 | 36~72 | 20 | 2.5 | 8 |
VSCD25-D48-S3R3 | 36~72 | 20 | 3.3 | 6 |
VSCD25-D48-S5 | 36~72 | 25 | 5 | 5 |
VSCD25-D48-S12 | 36~72 | 24 | 12 | 2 |
VSCD25-D48-S15 | 36~72 | 24 | 15 | 1.6 |