VHE100W系列

100W、 4:1输入范围、 单稳压输出、 1/2砖、 1500Vdc隔离、 DC-DC转换器

VHE100W系列
VHE100W其他视图
VHE100W是CUI的第二代半砖型DC-DC转换器系列产品,专为在高功率DC-DC应用中提供最高能效而设计。这些高功率DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围,并具有多种特性,非常适合需要对宽幅电压波动进行精确调控的ITE、工业和消费类电子产品设备。

特性


  • 实续功率高达100W
  • 行业标准半砖型封装
  • 4:1输入范围
  • 过流、过热、过压和短路保护
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • UL/cUL安全认证
  • 效率高达93%

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (in)
     
    2.28 x 2.4 x 0.48
  • 尺寸:长x宽x高 (mm)
     
    57.9 x 61 x 12.3

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VHE100W-Q24-S3R3 9~36 82.5 3.3 25 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q24-S3R3 样品索取 请求报价
VHE100W-Q24-S5 9~36 100 5 20 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q24-S5 样品索取 请求报价
VHE100W-Q24-S12 9~36 100 12 8.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q24-S12 样品索取 请求报价
VHE100W-Q24-S15 9~36 100 15 6.7 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q24-S15 样品索取 请求报价
VHE100W-Q24-S24 9~36 100 24 4.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VHE100W-Q24-S48 9~36 100 48 2.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q24-S48 样品索取 请求报价
VHE100W-Q48-S3R3 18~75 82.5 3.3 25 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q48-S3R3 样品索取 请求报价
VHE100W-Q48-S5 18~75 100 5 20 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q48-S5 样品索取 请求报价
VHE100W-Q48-S12 18~75 100 12 8.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q48-S12 样品索取 请求报价
VHE100W-Q48-S15 18~75 100 15 6.7 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q48-S15 样品索取 请求报价
VHE100W-Q48-S24 18~75 100 24 4.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q48-S24 样品索取 请求报价
VHE100W-Q48-S48 18~75 100 48 2.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHE100W-Q48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink