型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VAS3-S12-S5 | 10.8~13.2 | 3 | 5 | 0.6 |
VAS3-S12-S12 | 10.8~13.2 | 3 | 12 | 0.25 |
VAS3-S12-S15 | 10.8~13.2 | 3 | 15 | 0.2 |
VAS3-S12-D12 | 10.8~13.2 | 3 | 12/ -12 | 0.13/ 0.13 |
VAS3-S12-D15 | 10.8~13.2 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ 0.1 |