有源

VAQE6W-D系列

24引脚DIP隔离式DC-DC转换器

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准24针DIP封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

输出6 W实续功率的VAQE6W-D系列是拥有隔离式DC-DC转换器的一个产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用密封性24引脚DIP封装且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.24 x 0.8 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    31.6 x 20.3 x 10.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电流 (A) 输出电压 (Vdc) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VAQE6W-Q24-S3-D 9~36 4.95 1.5 3.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-S3-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-S5-D 9~36 6 1.2 5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-S5-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-S9-D 9~36 6 0.667 9 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-S9-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-S12-D 9~36 6 0.5 12 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-S12-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-S15-D 9~36 6 0.4 15 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-S15-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-S24-D 9~36 6 0.25 24 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-S24-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-D5-D 9~36 6 0.6/ -0.6 5/ -5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-D5-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-D12-D 9~36 6 0.25/ -0.25 12/ -12 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-D12-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q24-D15-D 9~36 6 0.2/ -0.2 15/ -15 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q24-D15-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q48-S3-D 18~75 4.95 1.5 3.3 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q48-S3-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q48-S5-D 18~75 6 1.2 5 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q48-S5-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q48-S12-D 18~75 6 0.5 12 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q48-S12-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q48-S15-D 18~75 6 0.4 15 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q48-S15-D 样品索取 请求报价
VAQE6W-Q48-S24-D 18~75 6 0.25 24 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAQE6W-Q48-S24-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink