型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VAD6-D12-S3R3 | 9~18 | 3.3 | 3.3 | 1 |
VAD6-D12-S5 | 9~18 | 5 | 5 | 1 |
VAD6-D12-S12 | 9~18 | 5.6 | 12 | 0.47 |
VAD6-D12-S15 | 9~18 | 6 | 15 | 0.4 |
VAD6-D12-D5 | 9~18 | 6 | 5/ -5 | 0.5/ 0.5 |
VAD6-D12-D12 | 9~18 | 6 | 12/ -12 | 0.23/ 0.23 |
VAD6-D12-D15 | 9~18 | 6 | 15/ -15 | 0.19/ 0.19 |