PYBJ6-OM系列

SMT隔离式DC-DC转换器

PYBJ6-OM系列
PYBJ6-OM系列
PYBJ6-OM系列 - 其他视图

概述

  • 6W
  • 单稳压输出
  • 2:1输入范围
  • 效率高达86%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

输出6 W实续功率的PYBJ6-OM系列是一系列隔离式DC-DC转换器,采用开放式框架表面贴装封装。这些低型面模块拥有2:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.24 x 0.71 x 0.25
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    31.6 x 18.1 x 6.3
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PYBJ6-D12-S5-OM 9~18 6 5 1.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ6-D12-S5-OM 样品索取 请求报价
PYBJ6-D12-S12-OM 9~18 6 12 0.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ6-D12-S12-OM 样品索取 请求报价
PYBJ6-D12-S15-OM 9~18 6 15 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ6-D12-S15-OM 样品索取 请求报价
PYBJ6-D24-S3-OM 18~36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PYBJ6-D24-S5-OM 18~36 6 5 1.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ6-D24-S5-OM 样品索取 请求报价
PYBJ6-D24-S12-OM 18~36 6 12 0.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ6-D24-S12-OM 样品索取 请求报价
PYBJ6-D24-S15-OM 18~36 6 15 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ6-D24-S15-OM 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink