1 W, 8:1输入范围, 单/双稳压输出, 8针SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
PRM1W-S系列产品属于紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+105°C的温度范围内提供1W的输出功率。这些低功耗DC-DC转换器支持8:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRM1W-E12-S5-S | 4.5~36 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRM1W-E12-S9-S | 4.5~36 | 1 | 9 | 0.111 | CE |
PRM1W-E12-S12-S | 4.5~36 | 1 | 12 | 0.083 | CE |
PRM1W-E12-S15-S | 4.5~36 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PRM1W-E12-D5-S | 4.5~36 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE |
PRM1W-E12-D12-S | 4.5~36 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE |
PRM1W-E12-D15-S | 4.5~36 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | CE |