3W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 14针SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
PQME3系列属于稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供3W的输出功率。这些低功耗DC-DC转换器采用紧凑型14引脚SMT封装,具有4:1输入和1500伏直流电压隔离功能,可为一系列工业、测试和测量,以及电信应用提供坚固的低功率解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQME3-D24-S3-M | 9~36 | 0.728 | 3 | 3.3 | CE, UL |
PQME3-D24-S5-M | 9~36 | 0.6 | 3 | 5 | CE, UL |
PQME3-D24-S9-M | 9~36 | 0.333 | 3 | 9 | CE, UL |
PQME3-D24-S12-M | 9~36 | 0.25 | 3 | 12 | CE, UL |
PQME3-D24-S15-M | 9~36 | 0.2 | 3 | 15 | CE, UL |
PQME3-D24-S24-M | 9~36 | 0.125 | 3 | 24 | CE, UL |
PQME3-D48-S3-M | 18~75 | 0.728 | 3 | 3.3 | CE |
PQME3-D48-S5-M | 18~75 | 0.6 | 3 | 5 | CE |
PQME3-D48-S12-M | 18~75 | 0.25 | 3 | 12 | CE |
PQME3-D48-S15-M | 18~75 | 0.2 | 3 | 15 | CE |
PQME3-D48-S24-M | 18~75 | 0.125 | 3 | 24 | CE |