有源

PQC60系列

6引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PQC60系列
PQC60系列其他视图
PQC60系列,带散热片

概述

  • 60W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 远程开/关控制
  • -40到+105°C温度范围
  • Heatsink option available

安全与合规

文档

说明

The PQC60 series is a compact, regulated dc-dc converter providing 60 W of output power and a wide -40 to +105 °C temperature range. Featuring a 4:1 input range, remote on/off control, and a variety of protections, these dc-dc converters are a low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保护
     
    输入欠压、过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQC60-24-S5 9~36 60 5 12 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC60-24-S5 样品索取 请求报价
PQC60-24-S12 9~36 60 12 5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC60-24-S12 样品索取 请求报价
PQC60-24-S15 9~36 60 15 4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC60-24-S15 样品索取 请求报价
PQC60-24-S24 9~36 60 24 2.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC60-24-S24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink