PQC30-O系列

8引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PQC30-O系列
PQC30-O系列其他视图

概述

  • 30W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准DOSA 1/16砖型
  • -40到+85°C温度范围
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

The PQC30-O series is a compact, regulated dc-dc converter delivering 30 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. 这些DC-DC转换器具有2:1的输入范围、远程开关控制,以及各种保护功能,可为一系列工业、测试测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.3 x 0.9 x 0.361
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    33.02 x 22.86 x 9.18
  • 保护
     
    输入欠压、输出短路、过流、过压

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQC30-48-S5-O 36~75 30 5 6 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC30-48-S5-O 样品索取 请求报价
PQC30-48-S12-O 36~75 30 12 2.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC30-48-S12-O 样品索取 请求报价
PQC30-48-S15-O 36~75 30 15 2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC30-48-S15-O 样品索取 请求报价
PQC30-48-S24-O 36~75 30 24 1.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC30-48-S24-O 样品索取 请求报价
PQC30-48-S28-O 36~75 30 28 1.072 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC30-48-S28-O 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink