有源

PESE2-M系列

8引脚SMT隔离式DC-DC转换器

PESE2-M系列
PESE2-M系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达86%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PESE2-M非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块产品。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.52 x 0.45 x 0.29
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    13.2 x 11.4 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PESE2-S5-S3-M 4.5~5.5 2 3.3 0.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S3-M 样品索取 请求报价
PESE2-S5-S5-M 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S5-M 样品索取 请求报价
PESE2-S5-S7-M 4.5~5.5 2 7 0.286 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S7-M 样品索取 请求报价
PESE2-S5-S9-M 4.5~5.5 2 9 0.222 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S9-M 样品索取 请求报价
PESE2-S5-S12-M 4.5~5.5 2 12 0.167 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S12-M 样品索取 请求报价
PESE2-S5-S15-M 4.5~5.5 2 15 0.133 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S15-M 样品索取 请求报价
PESE2-S5-S24-M 4.5~5.5 2 24 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S5-S24-M 样品索取 请求报价
PESE2-S12-S5-M 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S12-S5-M 样品索取 请求报价
PESE2-S12-S9-M 10.8~13.2 2 9 0.222 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S12-S9-M 样品索取 请求报价
PESE2-S12-S12-M 10.8~13.2 2 12 0.167 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S12-S12-M 样品索取 请求报价
PESE2-S12-S15-M 10.8~13.2 2 15 0.133 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S12-S15-M 样品索取 请求报价
PESE2-S12-S24-M 10.8~13.2 2 24 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S12-S24-M 样品索取 请求报价
PESE2-S15-S5-M 13.5~16.5 2 5 0.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S15-S5-M 样品索取 请求报价
PESE2-S15-S15-M 13.5~16.5 2 15 0.133 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S15-S15-M 样品索取 请求报价
PESE2-S24-S5-M 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S24-S5-M 样品索取 请求报价
PESE2-S24-S9-M 21.6~26.4 2 9 0.222 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S24-S9-M 样品索取 请求报价
PESE2-S24-S12-M 21.6~26.4 2 12 0.167 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S24-S12-M 样品索取 请求报价
PESE2-S24-S15-M 21.6~26.4 2 15 0.133 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S24-S15-M 样品索取 请求报价
PESE2-S24-S24-M 21.6~26.4 2 24 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PESE2-S24-S24-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink