PES1-M非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围和3K直流电压隔离,可为包括医疗设备、工业控制和混合数字/模拟系统在内的一系列敏感应用提供一道坚固的保护屏障。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES1-S5-D5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL | ||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||
PES1-S5-D5-M | PESE1-M系列 | ||||||
PES1-S5-D5-M | PESE1-S5-D5-M |