停产

PEM1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

建议替代产品

产品表


PEM1-S系列
PEM1-S系列其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.768 x 0.236 x 0.366
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 6 x 9.3
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PEM1-S3-S3-S 2.97~3.63 1 3.3 0.303 -- 库存盘点PEM1-S3-S3-S
PEM1-S3-S5-S 2.97~3.63 1 5 0.2 -- 库存盘点PEM1-S3-S5-S
PEM1-S5-S3-S 4.5~5.5 1 3.3 0.303 -- 库存盘点PEM1-S5-S3-S
PEM1-S5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-S5-S
PEM1-S5-S12-S 4.5~5.5 1 12 0.083 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-S12-S
PEM1-S5-S15-S 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-S15-S
PEM1-S5-S24-S 4.5~5.5 1 24 0.042 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-S24-S
PEM1-S5-D3-S 4.5~5.5 1 3/ -3 0.152/ -0.152 -- 库存盘点PEM1-S5-D3-S
PEM1-S5-D5-S 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-D5-S
PEM1-S5-D12-S 4.5~5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-D12-S
PEM1-S5-D15-S 4.5~5.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-D15-S
PEM1-S5-D24-S 4.5~5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 库存盘点PEM1-S5-D24-S
PEM1-S12-S3-S 10.8~13.2 1 3.3 0.303 -- 库存盘点PEM1-S12-S3-S
PEM1-S12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 库存盘点PEM1-S12-S5-S
PEM1-S12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.083 UL/cUL 库存盘点PEM1-S12-S12-S
PEM1-S12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL 库存盘点PEM1-S12-S15-S
PEM1-S12-D3-S 10.8~13.2 1 3/ -3 0.152/ -0.152 -- 库存盘点PEM1-S12-D3-S
PEM1-S12-D5-S 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 库存盘点PEM1-S12-D5-S
PEM1-S12-D12-S 10.8~13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 库存盘点PEM1-S12-D12-S
PEM1-S12-D15-S 10.8~13.2 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL 库存盘点PEM1-S12-D15-S
PEM1-S15-S5-S 13.5~16.5 1 5 0.2 -- 库存盘点PEM1-S15-S5-S
PEM1-S15-S12-S 13.5~16.5 1 12 0.083 -- 库存盘点PEM1-S15-S12-S
PEM1-S15-S15-S 13.5~16.5 1 15 0.067 -- 库存盘点PEM1-S15-S15-S
PEM1-S15-D5-S 13.5~16.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 库存盘点PEM1-S15-D5-S
PEM1-S15-D15-S 13.5~16.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- 库存盘点PEM1-S15-D15-S
PEM1-S24-S3-S 21.6~26.4 1 3.3 0.303 -- --
PEM1-S24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-S5-S
PEM1-S24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.083 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-S12-S
PEM1-S24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-S15-S
PEM1-S24-S24-S 21.6~26.4 1 24 0.042 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-S24-S
PEM1-S24-D3-S 21.6~26.4 1 3/ -3 0.152/ -0.152 -- 库存盘点PEM1-S24-D3-S
PEM1-S24-D5-S 21.6~26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-D5-S
PEM1-S24-D12-S 21.6~26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-D12-S
PEM1-S24-D15-S 21.6~26.4 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-D15-S
PEM1-S24-D24-S 21.6~26.4 1 24/ -24 0.2/ -0.21 UL/cUL 库存盘点PEM1-S24-D24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink