PDS1-M系列

SMT隔离式DC-DC转换器

PDS1-M系列
PDS1-M系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • SMT封装
  • -40到+105°C温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDS1-M非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合工业、安全、机器控制和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 保护
     
    短路
  • 尺寸(mm)
     
    12.7 x 8.3 x 7.25
    (单路输出)
  • 尺寸(mm)
     
    15.24 x 8.3 x 7.25
    (双路输出)

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 报价请求(RFQ)
PDS1-S5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S5-S5-M 请求报价
PDS1-S24-S5-M 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S24-S5-M 请求报价
PDS1-S24-S12-M 21.6~26.4 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S24-S12-M 请求报价
PDS1-S24-S15-M 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S24-S15-M 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink