PDQ10-D系列

1" x 1" (25 mm x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

PDQ10-D系列
PDQ10-D系列其他视图
PDQ10-D系列底视图

概述

  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • 4:1输入范围
  • 五面屏蔽盒
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PDQ10-D系列为一款密封的10 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的广泛运行温度范围,适用于对流冷却设备。PDQ10-D系列的目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电器。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 10.16

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDQ10-Q24-S3-D 9~36 8.25 3.3 2.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-S3-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q24-S5-D 9~36 10 5 2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-S5-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q24-S12-D 9~36 10 12 0.835 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-S12-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q24-S15-D 9~36 10 15 0.666 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-S15-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q24-D5-D 9~36 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-D5-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q24-D12-D 9~36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-D12-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q24-D15-D 9~36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q24-D15-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-S3-D 18~75 8.25 3.3 2.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-S3-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-S5-D 18~75 10 5 2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-S5-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-S12-D 18~75 10 12 0.835 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-S12-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-S15-D 18~75 10 15 0.666 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-S15-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-D5-D 18~75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-D5-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-D12-D 18~75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-D12-D 样品索取 请求报价
PDQ10-Q48-D15-D 18~75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ10-Q48-D15-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink