PDME1-S非稳压DC-DC转换器系列是一系列1 W隔离式模块,可提供更高效率、更高隔离,以及卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的6针系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDME1-S3-S3-S | 2.97~3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- |
PDME1-S3-S5-S | 2.97~3.63 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PDME1-S3-S9-S | 2.97~3.63 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PDME1-S3-S12-S | 2.97~3.63 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PDME1-S3-S15-S | 2.97~3.63 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PDME1-S3-S24-S | 2.97~3.63 | 1 | 24 | 0.042 | -- |
PDME1-S3-D3-S | 2.97~3.63 | 1 | 3.3/ -3.3 | 0.152/ -0.152 | -- |
PDME1-S3-D5-S | 2.97~3.63 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | -- |
PDME1-S3-D9-S | 2.97~3.63 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | -- |
PDME1-S3-D12-S | 2.97~3.63 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDME1-S3-D15-S | 2.97~3.63 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | -- |
PDME1-S3-D24-S | 2.97~3.63 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | -- |
PDME1-S5-S3-S | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDME1-S5-S5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDME1-S5-S9-S | 4.5~5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDME1-S5-S12-S | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PDME1-S5-S15-S | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDME1-S5-S24-S | 4.5~5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDME1-S5-D3-S | 4.5~5.5 | 1 | 3.3/ -3.3 | 0.152/ -0.152 | -- |
PDME1-S5-D5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
PDME1-S5-D9-S | 4.5~5.5 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | UL/cUL |
PDME1-S5-D12-S | 4.5~5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PDME1-S5-D15-S | 4.5~5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | UL/cUL |
PDME1-S5-D24-S | 4.5~5.5 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | UL/cUL |
PDME1-S12-D3-S | 10.8~13.2 | 0.5 | 3.3/ -3.3 | 0.152/ -0.152 | UL/cUL |
PDME1-S12-D5-S | 10.8~13.2 | 0.5 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
PDME1-S12-D12-S | 10.8~13.2 | 0.5 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PDME1-S12-D15-S | 10.8~13.2 | 0.5 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | UL/cUL |
PDME1-S12-D24-S | 10.8~13.2 | 0.5 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | UL/cUL |
PDME1-S12-S3-S | 10.8~13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDME1-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDME1-S12-S9-S | 10.8~13.2 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDME1-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDME1-S12-S15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDME1-S12-S24-S | 10.8~13.2 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDME1-S15-D5-S | 13.5~16.5 | 0.5 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
PDME1-S15-D12-S | 13.5~16.5 | 0.5 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PDME1-S15-D15-S | 13.5~16.5 | 0.5 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | UL/cUL |
PDME1-S15-S5-S | 13.5~16.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDME1-S15-S9-S | 13.5~16.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDME1-S15-S12-S | 13.5~16.5 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDME1-S15-S15-S | 13.5~16.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDME1-S24-D5-S | 21.6~26.4 | 0.5 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
PDME1-S24-D12-S | 21.6~26.4 | 0.5 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PDME1-S24-D15-S | 21.6~26.4 | 0.5 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | UL/cUL |
PDME1-S24-D24-S | 21.6~26.4 | 0.5 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | UL/cUL |
PDME1-S24-S3-S | 21.6~26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDME1-S24-S5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDME1-S24-S9-S | 21.6~26.4 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDME1-S24-S12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDME1-S24-S15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDME1-S24-S24-S | 21.6~26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |