有源

PDM2-D系列

14引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PDM2-D系列
PDM2-D其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 行业标准14针DIP封装
  • -40到+105°C温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDM2-D非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型DIP封装,支持-40至+105 °C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.8 x 0.4 x 0.323
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20.32 x 10.16 x 8.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDM2-S3-S5-D 2.97~3.63 2 5 0.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S3-S5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-S5-D 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-S5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-S12-D 4.5~5.5 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-S12-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-S15-D 4.5~5.5 2 15 0.133 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-S15-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-D5-D 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-D5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-D7-D 4.5~5.5 2 7/ -7 0.142/ -0.142 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-D7-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-D9-D 4.5~5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-D9-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-D12-D 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-D12-D 样品索取 请求报价
PDM2-S5-D15-D 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S5-D15-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-S5-D 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-S5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-S12-D 10.8~13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-S12-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-S24-D 10.8~13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-S24-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-D5-D 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-D5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-D9-D 10.8~13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-D9-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-D12-D 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-D12-D 样品索取 请求报价
PDM2-S12-D15-D 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S12-D15-D 样品索取 请求报价
PDM2-S24-S5-D 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S24-S5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S24-S9-D 21.6~26.4 2 9 0.222 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S24-S9-D 样品索取 请求报价
PDM2-S24-S12-D 21.6~26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S24-S12-D 样品索取 请求报价
PDM2-S24-D5-D 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S24-D5-D 样品索取 请求报价
PDM2-S24-D12-D 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S24-D12-D 样品索取 请求报价
PDM2-S24-D15-D 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM2-S24-D15-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink