停产

PDM2-D系列

14引脚DIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PDM2-D系列
PDM2-D其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.8 x 0.4 x 0.323
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20.32 x 10.16 x 8.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PDM2-S3-S5-D 2.97~3.63 2 5 0.4 -- 库存盘点PDM2-S3-S5-D
PDM2-S5-S5-D 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-S5-D
PDM2-S5-S12-D 4.5~5.5 2 12 0.167 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-S12-D
PDM2-S5-S15-D 4.5~5.5 2 15 0.133 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-S15-D
PDM2-S5-D5-D 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-D5-D
PDM2-S5-D7-D 4.5~5.5 2 7/ -7 0.142/ -0.142 -- 库存盘点PDM2-S5-D7-D
PDM2-S5-D9-D 4.5~5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-D9-D
PDM2-S5-D12-D 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-D12-D
PDM2-S5-D15-D 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 库存盘点PDM2-S5-D15-D
PDM2-S12-S5-D 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-S5-D
PDM2-S12-S12-D 10.8~13.2 2 12 0.167 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-S12-D
PDM2-S12-S24-D 10.8~13.2 2 24 0.083 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-S24-D
PDM2-S12-D5-D 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-D5-D
PDM2-S12-D9-D 10.8~13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-D9-D
PDM2-S12-D12-D 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-D12-D
PDM2-S12-D15-D 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 库存盘点PDM2-S12-D15-D
PDM2-S24-S5-D 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL 库存盘点PDM2-S24-S5-D
PDM2-S24-S9-D 21.6~26.4 2 9 0.222 UL/cUL 库存盘点PDM2-S24-S9-D
PDM2-S24-S12-D 21.6~26.4 2 12 0.167 UL/cUL 库存盘点PDM2-S24-S12-D
PDM2-S24-D5-D 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 库存盘点PDM2-S24-D5-D
PDM2-S24-D12-D 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 库存盘点PDM2-S24-D12-D
PDM2-S24-D15-D 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 库存盘点PDM2-S24-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink