有源

AE40B-UW系列

8引脚DIP隔离式DC-DC转换器

AE40B-UW系列
AE40B-UW系列其他视图

概述

  • 40W
  • 6:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 超宽输入电压范围
  • 强化绝缘
  • 输入反极性保护
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62109
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

AE40B-UW 系列是一种 40 W 隔离式 DC-DC 转换器,可提供 5600 Vdc 隔离和 250 至 1500 Vdc 的宽输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围扩展为-40 至+105°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 安全标准
     
    62109
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.291 x 2.303 x 1.181
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    109 x 58.5 x 30
  • 保护
     
    输出过压、过流、短路
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AE40B-UW-S12 250~1500 40 12 3.34 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE40B-UW-S12 样品索取 请求报价
AE40B-UW-S24 250~1500 40 24 1.67 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE40B-UW-S24 样品索取 请求报价
AE40B-UW-S28 250~1500 40 28 1.43 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE40B-UW-S28 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink