该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
40W, 6:1输入范围, 单稳压输出, 7针DIP, 4000Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 10针SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器