5引脚DIP隔离式DC-DC转换器
AE40-UW系列属于40W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和200至1500Vdc的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达5000米的远程高空安装。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
AE40-UW-S12 | 200~1500 | 40 | 12 | 3.33 | CE, CSA, UL |
AE40-UW-S15 | 200~1500 | 40 | 15 | 2.67 | CE, CSA, UL |
AE40-UW-S24 | 200~1500 | 40 | 24 | 1.67 | CE, CSA, UL |