PDRA-240 系列

240 W, 单路输出, PFC, 封装, DIN导轨 , AC-DC 电源

PDRA-240 系列
PRDA-240系列后视图

PDRA-240系列是一个单路输出240 W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。该DIN导轨导轨ac-dc电源具有能效高达92%的高效率,以及有源功率因数校正和远程开/关控制功能,能够为工业环境(包括工业自动化和控制应用)提供坚固的解决方案。

特性


  • 实续功率高达240 W
  • 通用输入电压范围
  • 过流、过压、输入低电压、短路和过热保护
  • 有源功率因数校正
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -25到+70°C温度范围
  • 效率高达92%

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    4.92 x 4.72 x 2.36
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    125 x 120 x 60

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 报价请求(RFQ)
PDRA-240-24 240 24 10 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRA-240-24 请求报价
PDRA-240-48 240 48 5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRA-240-48 请求报价
 
Powered By OneLink