参数搜索:DC-DC转换器

标称输入电压(Vac)
dropdn-arrow
3.3
5
6
7.5
9
12
14
15
18
20
24
28
30
32
36
40
42
48
54
60
72
110
600
800
输入电压 (Vdc)
dropdn-arrow
2.97~3.63
4.5~5.5
4.5~9
4.5~28
4.5~36
4.75~5.25
4.75~28
4.75~32
4.75~36
6~28
6~36
6.5~36
7~28
8~28
8~36
8.5~160
9~15
9~18
9~36
9~75
9~90
9.5~75
10~36
10.8~13.2
11.4~12.6
11.6~12.4
12~36
12~160
13~36
13.5~16.5
14~90
14~160
14.25~15.75
14.5~15.5
15~36
16~36
18~36
18~72
18~75
18~90
19~36
20~36
20~75
20~90
21.6~26.4
22.8~25.2
23.3~24.7
36~75
36~90
40~160
66~160
100~1000
200~1500
250~1500
输出数
dropdn-arrow
1
2
3
功率 (W)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
0.5
0.51
0.66
0.74
0.744
0.75
0.83
1
1.25
1.3
1.32
1.5
1.65
1.98
2
2.4
2.5
2.88
3
3.2
3.25
3.3
3.6
4.5
4.95
5
6
6.5
6.6
7.2
7.5
7.92
8
9
10
12
13
13.2
14.85
15
16.5
18
19.5
19.8
20
24
24.75
25
26.4
27
29.4
30
33
36
40
45
49.5
49.9
50
50.1
50.4
60
66
74.8
74.88
74.9
75
99
100
125
132
150
150.2
156
199.5
200
200.2
200.4
201.6
231
300
350
400
600
700
输出电压 (Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
-9
1.5
1.8
2.5
3
3.3
5
6
6.5
7
7.2
9
12
15
17
18
20
24
28
32
36
48
54
输出电流 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
0.021
0.033
0.034
0.04
0.041
0.042
0.05
0.056
0.06
0.062
0.066
0.067
0.07
0.08
0.083
0.084
0.09
0.1
0.104
0.11
0.111
0.12
0.125
0.13
0.133
0.134
0.143
0.15
0.151
0.152
0.166
0.167
0.17
0.2
0.208
0.22
0.222
0.25
0.278
0.286
0.3
0.303
0.312
0.333
0.4
0.416
0.417
0.5
0.55
0.555
0.6
0.625
0.667
0.668
0.67
0.714
0.728
0.758
0.83
0.833
0.834
0.835
0.909
1
1.04
1.05
1.072
1.11
1.111
1.2
1.25
1.33
1.333
1.35
1.4
1.43
1.5
1.56
1.666
1.667
1.67
1.78
1.79
1.8
1.85
2
2.08
2.083
2.1
2.222
2.378
2.4
2.5
2.666
2.67
2.78
3
3.12
3.13
3.33
3.333
3.34
3.57
3.6
4
4.16
4.167
4.17
4.2
4.5
5
5.4
5.56
6
6.25
6.5
6.67
6.7
7.1
7.14
7.5
8
8.3
8.4
10
12
12.5
13.3
14.3
14.6
15
16.7
19
20
21.5
25
29.2
30
33.3
40
50
70
80
输出电压2(Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
-24
-15
-12
-9
-8.7
-8
-7
-6.5
-5
-4
-3.5
-3.3
-3
-2.5
-0.12
-0.1
-0.09
-0.08
5
12
15
24
输出电流2 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
-5
-5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.8
-1.67
-1.666
-1.5
-1.4
-1.333
-1.33
-1.25
-1.111
-1
-0.834
-0.833
-0.667
-0.625
-0.6
-0.555
-0.55
-0.5
-0.417
-0.416
-0.333
-0.312
-0.303
-0.3
-0.25
-0.208
-0.2
-0.167
-0.166
-0.152
-0.151
-0.15
-0.143
-0.13
-0.125
-0.111
-0.11
-0.104
-0.1
-0.083
-0.08
-0.07
-0.067
-0.06
-0.056
-0.042
-0.034
-0.033
-0.021
0.063
0.125
0.209
0.3
0.4
0.417
0.833
1
2
输出电压3(Vdc)
dropdn-arrow
-15
-12
输出电流3 (A)
dropdn-arrow
-0.4
-0.3
安全标准
dropdn-arrow
CE
CE, UKCA
CE,UKCA
CSA
UKCA认证
UL/cUL
稳压
dropdn-arrow
特色
dropdn-arrow
基板散热,远程开/关控制,输出电压
更宽的温度范围
输出远程电压感应
输出微调
输出电压微调
远程开/关控制
遥感
封装类型
dropdn-arrow
底架安装
DIN导轨
DIP
SIP
SMT
引线
标准占地空间
dropdn-arrow
1 x 1英寸(25 x 25 mm)
1/16砖
1/2砖
1/4砖
1/8砖
2 x 1英寸(51 x 25 mm)
2 x 2英寸(51 x 51 mm)
DIP14
DIP24
DIP6
DIP7
DIP8
全砖型
SIP10
SIP12
SIP3
SIP4
SIP6
SIP7
SIP8
SMT10
SMT12
SMT14
SMT4
SMT8
隔离式(Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
0
1000
1500
1600
2000
2250
3000
4000
4200
5600
6000
最低工作温度(含降额,°C)
dropdn-arrow
≤ -55
≤ -40
最高操作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ -5
≥ 33
≥ 35
≥ 40
≥ 45
≥ 49
≥ 50
≥ 52
≥ 55
≥ 56
≥ 57
≥ 58
≥ 60
≥ 62
≥ 65
≥ 67
≥ 68
≥ 70
≥ 71
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 100
≥ 105
≥ 20
≥ 50
≥ 55
≥ 58
≥ 60
≥ 65
≥ 67
≥ 70
≥ 71
≥ 75
≥ 77
≥ 80
≥ 85
≥ 95
≥ 100
≥ 105
≥ 125
等级
dropdn-arrow
商业
医疗
安全标准
dropdn-arrow
60601
60950
62109
62368
显示:
型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 稳压 隔离式(Vdc) 尺寸:长x宽x高 (毫米) 产品表 库存盘点
新增! PDSE1-S3-S12-S 2.97~3.63 1 12 0.083 1500 11.6 x 6 x 10.16 PDSE1-S3-S12-S产品表 库存盘点PDSE1-S3-S12-S
新增! PDSE1-S3-S15-S 2.97~3.63 1 15 0.067 1500 11.6 x 6 x 10.16 PDSE1-S3-S15-S产品表 库存盘点PDSE1-S3-S15-S
新增! PDSE1-S3-S9-S 2.97~3.63 1 9 0.111 1500 11.6 x 6 x 10.16 PDSE1-S3-S9-S产品表 库存盘点PDSE1-S3-S9-S
新增! PDSE1-S3-S5-S 2.97~3.63 1 5 0.2 1500 11.6 x 6 x 10.16 PDSE1-S3-S5-S产品表 库存盘点PDSE1-S3-S5-S
新增! PDSE1-S3-S24-S 2.97~3.63 1 24 0.042 1500 11.6 x 6 x 10.16 PDSE1-S3-S24-S产品表 库存盘点PDSE1-S3-S24-S
新增! PDSE1-S3-S3-S 2.97~3.63 1 3 0.303 1500 11.6 x 6 x 10.16 PDSE1-S3-S3-S产品表 库存盘点PDSE1-S3-S3-S
PEME1-S3-S24-S 2.97~3.63 1 24 0.042 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-S24-S产品表 库存盘点PEME1-S3-S24-S
PEME1-S3-S15-S 2.97~3.63 1 15 0.067 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-S15-S产品表 库存盘点PEME1-S3-S15-S
PEME1-S3-S12-S 2.97~3.63 1 12 0.083 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-S12-S产品表 库存盘点PEME1-S3-S12-S
PEME1-S3-S9-S 2.97~3.63 1 9 0.111 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-S9-S产品表 库存盘点PEME1-S3-S9-S
PEME1-S3-S5-S 2.97~3.63 1 5 0.2 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-S5-S产品表 库存盘点PEME1-S3-S5-S
PEME1-S3-S3-S 2.97~3.63 1 3 0.303 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-S3-S产品表 库存盘点PEME1-S3-S3-S
PEME1-S3-D15-S 2.97~3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-D15-S产品表 库存盘点PEME1-S3-D15-S
PEME1-S3-D24-S 2.97~3.63 1 24/-24 0.021/-0.021 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-D24-S产品表 库存盘点PEME1-S3-D24-S
PEME1-S3-D12-S 2.97~3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-D12-S产品表 库存盘点PEME1-S3-D12-S
PEME1-S3-D9-S 2.97~3.63 1 9/-9 0.056/-0.056 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-D9-S产品表 库存盘点PEME1-S3-D9-S
PEME1-S3-D3-S 2.97~3.63 1 3/-3 0.15/-0.15 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-D3-S产品表 库存盘点PEME1-S3-D3-S
PEME1-S3-D5-S 2.97~3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 3000 19.65 x 6 x 10.16 PEME1-S3-D5-S产品表 库存盘点PEME1-S3-D5-S
PDME2-3-S5-D 2.97~3.63 2 5 0.4 1500 20.32 x 10.16 x 8.2 PDME2-3-S5-D产品表 库存盘点PDME2-3-S5-D
PDME2-3-S3-D 2.97~3.63 1.3 3.3 0.4 1500 20.32 x 10.16 x 8.2 PDME2-3-S3-D产品表 库存盘点PDME2-3-S3-D
PDSE1-S3-D24-M 2.97~3.63 1 24/-24 0.021/-0.021 1500 -- PDSE1-S3-D24-M产品表 库存盘点PDSE1-S3-D24-M
PDSE1-S3-D15-M 2.97~3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 1500 -- PDSE1-S3-D15-M产品表 库存盘点PDSE1-S3-D15-M
PDSE1-S3-D12-M 2.97~3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 1500 -- PDSE1-S3-D12-M产品表 库存盘点PDSE1-S3-D12-M
PDSE1-S3-D9-M 2.97~3.63 1 9/-9 0.056/-0.056 1500 -- PDSE1-S3-D9-M产品表 库存盘点PDSE1-S3-D9-M
PDSE1-S3-D5-M 2.97~3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 1500 -- PDSE1-S3-D5-M产品表 库存盘点PDSE1-S3-D5-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink