CUI的0.3A至5A非隔离式DC-DC转换器产品线包括各种非隔离式负载点(POL)转换器和DC开关式稳压器,最大限度地提高POL的能效。作为线性LM78XX和LM79XX稳压器的即用型替代产品,我们的0.3A至3ADC开关式稳压器系列能效高达97%,可构建高度紧凑且高效的解决方案。我们的5 A非隔离式POL DC-DC转换器产品线能效高达94%,并且提供SIP和SMT封装。我们的所有非隔离式DC-DC转换器具有稳压输出和遥控开/关控制选项,并且输出会依据型号稍作调节。
共计 0 个搜索结果
很抱歉,未找到搜索结果。请重置您的搜索并尝试新选项。