外部AC-DC电源

CUI的3至250 W外接AC-DC电源提供各种壁插式和桌面式适配器配置,以满足您的需求。从我们的低功耗北美和欧式固定叶片和可互换叶片壁式插头适配器到我们的高功耗桌面式ac-dc电源适配器,我们已经着手确保我们的多数外接电源不仅符合现行美国DoE六级标准,还符合欧洲拟议的CoC2级法规。我们的外接电源适配器经过一整套安全认证并且具有高能效,旨在让您的产品在运行时保持巅峰性能,同时遵守世界各地的能效法规。

滤波器





全部重置
参数搜索

使用参数搜索通过附加条件进行过滤

共计 72 个搜索结果

 
}
Powered By OneLink