NRND

PSK-30D-DIN系列

DIN导轨AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。

PSK-30D-DIN系列
PSK-30D-DIN系列其他视图

概述

  • 30W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达90%
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准
  • 空载功耗< 0.1W
  • III类输入过压设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PSK-30D-DIN系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨套件,便于安装到控制柜中。这些单输出封装模块输出30 W 实续功率,具有III类输入过压设计,以及-40至85°C的宽广工作温度范围。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.78 x 2.13 x 1.46
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    96.1 x 54 x 37.1
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PSK-30D-3-DIN 19.8 3.3 6 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-3-DIN
PSK-30D-5-DIN 30 5 6 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-5-DIN
PSK-30D-9-DIN 30.6 9 3.4 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-9-DIN
PSK-30D-12-DIN 30 12 2.5 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-12-DIN
PSK-30D-15-DIN 30 15 2 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-15-DIN
PSK-30D-24-DIN 31.2 24 1.3 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-24-DIN
PSK-30D-48-DIN 30.2 48 0.63 CE, UL/cUL, UKCA 库存盘点PSK-30D-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web