产品图标 SDM65-UD 系列

65 W, 医疗, 效率符合能源部VI级标准, 两芯(C8)插口, 桌面式适配器, AC-DC 电源

SDM65-UD 系列
SDM65-UD 系列
带插头的SDM65-UD系列

SDM65-UD系列是65 W医用台式C8插口AC-DC 电源,符合2x MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸、六级能效和二类构造,是CUI为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备全球解决方案这一举措的延续。

特性


  • 实续功率高达65 W
  • 符合能源部VI级标准
  • 空载功耗< 0.21W
  • 通用输入电压范围
  • 过压和短路保护
  • UL/cUL、TUV和PSE安全认证
  • 医疗60601-1第3.1版安全认证
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2 x MOPP应用设计
  • II 类构造
  • LED电源开启指示灯

选项


  • 可提供修改和定制化设计

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    100~240
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    4.69 x 2.36 x 1.42
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    119 x 60 x 36

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDM65-12-UD 60 12 5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-12-UD 样品索取 请求报价
SDM65-15-UD 65 15 4.34 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-15-UD 样品索取 请求报价
SDM65-18-UD 65 18 3.62 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-18-UD 样品索取 请求报价
SDM65-19-UD 65 19 3.43 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-19-UD 样品索取 请求报价
SDM65-24-UD 65 24 2.71 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-24-UD 样品索取 请求报价
SDM65-48-UD 65 48 1.36 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-48-UD 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink