有源

P783F-S系列

12引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

P783F-S系列
P783F-S系列其他图片

概述

  • 3A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • 空载输入电流低至2 mA
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达97%

说明

紧凑型开放框架P783F-S非隔离式DC-DC转换器系列具有3 A的输出电流和低至2 mA的空载输入电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。P783F-SDC开关式稳压器系列具有高达97%的高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用,例如工业控制和仪器仪表。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.2 x 0.229 x 0.653
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    30.6 x 5.8 x 16.6
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
P783F-Q24-S3-S 8~36 10 3.3 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P783F-Q24-S3-S 样品索取 请求报价
P783F-Q24-S5-S 8~36 15 5 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P783F-Q24-S5-S 样品索取 请求报价
P783F-Q24-S6-S 10~36 19.5 6.5 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P783F-Q24-S6-S 样品索取 请求报价
P783F-Q24-S9-S 13~36 27 9 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P783F-Q24-S9-S 样品索取 请求报价
P783F-Q24-S12-S 16~36 36 12 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P783F-Q24-S12-S 样品索取 请求报价
P783F-Q24-S15-S 19~36 45 15 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P783F-Q24-S15-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink