75W、 4:1输入范围、 单稳压输出、 1/4砖、 1500Vdc隔离、 DC-DC转换器
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VQB75W-Q24-S3R3 | 9~36 | 40 | 3.3 | 12 |
VQB75W-Q24-S5 | 9~36 | 60 | 5 | 12 |
VQB75W-Q24-S12 | 9~36 | 75 | 12 | 6.25 |
VQB75W-Q24-S15 | 9~36 | 75 | 15 | 5 |
VQB75W-Q24-S24 | 9~36 | 75 | 3.3 | 3.12 |
VQB75W-Q48-S3R3 | 18~75 | 40 | 3.3 | 12 |
VQB75W-Q48-S5 | 18~75 | 60 | 5 | 12 |
VQB75W-Q48-S12 | 18~75 | 75 | 12 | 6.25 |
VQB75W-Q48-S15 | 18~75 | 75 | 15 | 5 |
VQB75W-Q48-S24 | 18~75 | 75 | 24 | 3.12 |