1/2砖型隔离式DC-DC转换器
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VHB50W-Q24-S3R3 | 9~36 | 33 | 3.3 | 10 | UL/cUL |
VHB50W-Q24-S5 | 9~36 | 50 | 5 | 10 | UL/cUL |
VHB50W-Q24-S12 | 9~36 | 50 | 12 | 4.16 | UL/cUL |
VHB50W-Q24-S15 | 9~36 | 50 | 15 | 3.33 | UL/cUL |
VHB50W-Q24-S24 | 9~36 | 50 | 24 | 2.08 | UL/cUL |
VHB50W-Q24-S28 | 9~36 | 50 | 28 | 1.78 | UL/cUL |
VHB50W-Q24-S48 | 9~36 | 50 | 48 | 1.04 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S3R3 | 18~75 | 33 | 3.3 | 10 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S5 | 18~75 | 50 | 5 | 10 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S12 | 18~75 | 50 | 12 | 4.16 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S15 | 18~75 | 50 | 15 | 3.33 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S24 | 18~75 | 50 | 24 | 2.08 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S28 | 18~75 | 50 | 28 | 1.78 | UL/cUL |
VHB50W-Q48-S48 | 18~75 | 50 | 48 | 1.04 | UL/cUL |