6W、 2:1输入范围、 单稳压输出、 SMT、 1500Vdc隔离、 DC-DC转换器
输出6 W实续功率的PYBJ6-OM系列是一系列隔离式DC-DC转换器,采用开放式框架表面贴装封装。这些低型面模块拥有2:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ6-D12-S5-OM | 9~18 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
PYBJ6-D12-S12-OM | 9~18 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE |
PYBJ6-D12-S15-OM | 9~18 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |
PYBJ6-D24-S3-OM | 18~36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | UL/cUL, CE |
PYBJ6-D24-S5-OM | 18~36 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
PYBJ6-D24-S12-OM | 18~36 | 6 | 12 | 0.5 | CE, UL/cUL |
PYBJ6-D24-S15-OM | 18~36 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |