有源

PVC300系列

1/2砖型隔离式DC-DC转换器

PVC300系列
PVC300系列其他图片

概述

  • 300W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准半砖型封装
  • 基板散热
  • 3000直流电压隔离

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

The PVC300 series is a 300 W, half brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These rugged converters additionally offer EN 62368-1 certification, remote on/off control, output voltage trim, baseplate cooling, and a wide array of safety protections. This series is best suited for telecom and datacom applications, industrial automation control, and EV charging applications where large amounts of power is necessary from a compact package.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 2.402 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.9 x 61 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 样品索取 报价请求(RFQ)
PVC300-24-S12 9~36 300 12 25 UKCA, CE 样品索取 请求报价
PVC300-24-S15 9~36 300 15 20 UKCA, CE 样品索取 请求报价
PVC300-24-S24 9~36 300 24 12.5 UKCA, CE 样品索取 请求报价
PVC300-24-S48 9~36 300 48 6.25 UKCA, CE 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink