有源

PST75W系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

PST75W系列
PST75W系列其他视图
PST75W Series Open Frame
PST75W Series Open Frame Alternate View

概述

  • 75W
  • 8:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 符合IEC/EN 62368标准认证
  • Built-in EMI filter and baseplate
  • Wide operating temperature range (-40 to 105°C)
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

The PST75W series is a 75 W isolated output dc-dc converter offering 4200 Vdc isolation and an 8:1 input range. Housed in an encapsulated, chassis mount package, the series carries an extended operating temperature range of -40 up to +105°C, a built-in EMI filter and baseplate, and remote on/off control, making it a reliable option for EV charging, industrial, railway, and remote telecom applications.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 1.46
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 61 x 37
  • 保护
     
    Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, Under Voltage Lock Out
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PST75W-36-S12B 9.5~75 75 12 6.25 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PST75W-36-S12B 样品索取 请求报价
PST75W-36-S15B 9.5~75 75 15 5 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PST75W-36-S15B 样品索取 请求报价
PST75W-36-S24B 9.5~75 75 24 3.12 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PST75W-36-S24B 样品索取 请求报价
PST75W-36-S28B 9.5~75 75 28 2.67 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PST75W-36-S28B 样品索取 请求报价
PST75W-36-S48B 9.5~75 75 48 1.56 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PST75W-36-S48B 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink