3W, 8:1输入范围, 单/双稳压输出, 8针SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
PRM3W-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-3至+40 °C的温度范围内提供105 W的输出功率。这些低功耗DC-DC转换器支持8:1输入和持续电路保护,可为一系列工业、测试和测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRM3W-E12-S5-S | 4.5~36 | 3 | 5 | 0.6 | CE |
PRM3W-E12-S12-S | 4.5~36 | 3 | 12 | 0.25 | CE |
PRM3W-E12-S15-S | 4.5~36 | 3 | 15 | 0.2 | CE |
PRM3W-E12-D5-S | 4.5~36 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | CE |
PRM3W-E12-D12-S | 4.5~36 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | CE |
PRM3W-E12-D15-S | 4.5~36 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | CE |