有源

PQB100-O系列

8引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PQB100-O系列
PQB100-O系列其他视图
PQB100-O系列,带散热片

概述

  • 100W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 行业标准DOSA 1/16砖型
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The PQB100-O series is a compact, isolated dc-dc converter providing 100 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a wide array of protections, these dc-dc converters provide a rugged power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.3 x 0.9 x 0.381
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    58.42 x 22.86 x 9.75
  • 保护
     
    Input Under-Voltage, Output Short-Circuit, Over Current, Over Voltage
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQB100-48-S5-O 36~75 100 5 20 CE、UKCA、cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB100-48-S5-O 样品索取 请求报价
PQB100-48-S12-O 36~75 100 12 8.3 CE、UKCA、cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB100-48-S12-O 样品索取 请求报价
PQB100-48-S28-O 36~75 100 28 3.57 CE、UKCA、cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB100-48-S28-O 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink