Electret Condenser, Analog, Noise Cancelling, -47 dB, Microphones

传声器类型
dropdn-arrow
驻极体电容式
MEMS
输出类型
dropdn-arrow
模拟型号
数字型号
方向性
dropdn-arrow
降噪
全向
单向
端口位置
dropdn-arrow
底部
顶部
顶部和底部
灵敏度(db)
dropdn-arrow
-24 ±3
-25 ±3
-26 ±1
-26 ±3
-28 ±3
-32 ±3
-36 ±3
-37 ±3
-38 ±1
-38 ±3
-40 ±2
-40 ±3
-42 ±1
-42 ±2
-42 ±3
-44 ±2
-44 ±3
-47 ±3
-54 ±3
工作电压(Vdc)
dropdn-arrow
1.5
2
3
4.5
工作频率(Hz)
dropdn-arrow
20~20000
50~10000
50~20000
70~20000
100~10000
100~12000
100~20000
信号:信噪比(dBA)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
56
57
58
59
60
61
62
64
65
69
70
72
电流消耗(µA)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
80
150
160
400
500
540
860
终端
dropdn-arrow
插针类型
焊盘
表面安装
引线
带连接器的导线
形状
dropdn-arrow
矩形
圆形
长度(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
2.75
3
3.3
3.5
3.76
4
4.6
4.72
5
6
7
9.4
9.7
宽度(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
1.85
2.24
2.65
2.95
3
3.3
3.76
4
4.6
5
6
7
9.4
9.7
高度(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
0.95
0.98
1
1.1
1.2
1.25
1.3
1.5
1.8
2
2.2
2.7
2.9
3.3
3.6
4.5
5
5.2
6
6.5
IP等级
dropdn-arrow
IP57
IP65
IP67
无结果
 
Powered By OneLink