参数搜索:麦克风
方向性
降噪
全向
单向
灵敏度(db)
-54
-47
-44
-42
-40
-38
-37
-32
-25
-24
最小
最大
工作电压(Vdc)
1.5
2
3
4.5
工作频率(Hz)
20~20000
50~10000
50~20000
70~20000
100~10000
100~12000
100~20000
信号:信噪比(dBA)
56
57
58
60
62
65
69
70
72
最小
最大
终端
插针类型
端子类型
电线类型
直径(mm)
3
4
6
9.4
9.7
深度(mm)
1
1.2
1.3
1.5
1.8
2.2
2.7
3.6
4.5
5
5.2
6.5
最小
最大
IP等级
IP57
IP65
IP67