2018年9月4日
CUI电源业务部门今天宣布推出采用金属盒封装的全新紧凑型机架安装AC-DC电源产品线。VGS-B系列额定功率为35至350 W,具有30 mm的低型面和最小99 x 82 x 30 mm (3.89 x 3.22 x 1.18 in)的紧凑封装。这些坚固的金属盒封装电源模块具有低至0.3 W的空载功耗,工作温度范围是-20至+70°C,非常适合用于降低待机功耗和优化商业和工业可用空间。
CUI的VGS-B电源可承载12、24、30和48 Vdc的单输出电压,具体取决于系列和可调整的输出微调。虽然大多数系列都采用对流冷却,但VGS-250B和VGS-350B系列都具有内置冷却功能,配备温控风扇。所有型号还都具有螺丝端子接口,以及过流、过压和过热保护功能。
VGS-B系列的安全认证包括UL、EN 60950-1和EN 55032针对传导和辐射排放的标准。
VGS-B系列直接通过分销商供货,起价14.07美元/套,每套100件。请联络CUI了解OEM定价。