带有超紧凑SIP封装的1W AC-DC电源

2018年4月18日


带有超紧凑SIP封装的1W AC-DC电源

CUI电源业务部门今天宣布为其PBO超紧凑AC-DC电源产品系列新增两个型号。输出1 W实续功率的开放框架PBO-1PBO-1-B系列分别采用纵向和直角SIP封装。纵向PBO-1系列的尺寸最小为35 x 11 x 18 mm (1.38 x 0.43 x 0.71 in),而低型面直角PBO-1-B系列的尺寸最小为35 x 18 x 11 mm (1.38 x 0.71 x 0.43 in),因而非常适合需要考虑有限占地空间因素的工业系统、自动化设备、安保、通信和智能家用设备。

这些高密度电源具有宽泛的输入电压范围,在高压DC-DC应用中可达85-305 Vac或70-430 Vdc。PBO-1和PBO-1-B提供5、9、12、15和24 Vdc的单输出电压,并提供3000 Vac的输入到输出隔离。两个系列都能在满载时提供-40至+85°C的广阔工作温度范围,以及过流和连续短路保护及自动恢复功能。

所有型号还具有二级构造,获得UL 60950-1安全认证,并带有CE安全标志。

PBO-1和PBO-1-B系列直接通过分销商供货,起订数量为100件,每件4.74美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称: PBO-1, PBO-1-B
供货期: 存货达9周
可能的用户: 消费类电子产品、家用和办公设备、工业控制
主要特性: 超紧凑SIP封装,纵向和直角型号
成本: 通过分销商订购,起订数量为100件,每件4.74美元

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web