CUI的AC-DC电源滤波器系列可提供PCB安装、底架安装和DIN导轨安装方式,具有-40至+85°C的工作温度范围、0.3和1.5 A的电流额定值,以及47至63 Hz的工作频率。我们的 AC-DC 电源滤波器还符合 IEC/EN 61000-4-5 标准,有助于遵循 CISPR22/EN55022 B 类要求。CUI 的 AC-DC 电源滤波器具备 20 到 30 dB 的交流线路噪声滤波功能和宽泛的输入电压范围,从而是一种减少传导发射的有效的开箱即用型解决方案。
共计 4 个搜索结果