产品表
所有型号
VGD-35是35 W双输出AC-DC电源,采用紧凑型金属盒封装。此底架安装电源具有30 mm的低型面高度,-30至+70°C的工作温度范围,以及短路、过流和过压保护功能。坚固耐用的商业级VGD-35是减少工业应用中备用电力用量的理想选择。
35W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
35W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
30W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 3 英寸 (51 x 76 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源