电源滤波器

全球兼容的EMI和EMC电源滤波器

CUI的PCB安装、底架安装和DIN导轨安装方式电源滤波器采用方便、紧凑的插入式解决方案,旨在减少发射,并且在制造时充分考虑EMI和EMC合规要素。我们的AC-DC电源滤波器系列具有-40°C至+85°C的工作温度范围、1.5 A的电流额定值,以及47至63 Hz的工作频率。此类 AC-DC 电源滤波器在符合 IEC/EN 61000-4-5 标准的同时,还可以减少发射,有助于遵循 CISPR22/EN55022 B 类要求。CUI 的 DC-DC 电源滤波器具备 0 到 160 V 的直流电压输入范围、-40°C 至 +100°C 的工作温度范围、3 至 25 A 的电流额定值,以及 30 到 75 W 的功率选项。CUI 的模块化电源滤波器可提供有效的开箱即用型解决方案,以减少交直流输电线上的 EMI 噪声。

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink