CUI的VGS和VGD系列具有15至600W的功率,是底架安装的AC-DC电源,采用紧凑型金属盒封装。此类型号具有低型面、低空载功耗,并且工作温度范围达到-40至+70°C。这类坚固的电源模块拥有过流、过压和过热保护装置,非常适合在工业应用中减少待机电源的使用并优化可用空间。金属盒产品线提供多种配置和选项,包括:广阔的输入电压范围(85~305 Vac)、功率因数校正(PFC)、端子盖和保形涂层。
利用有功功率因数校正提高有功功率与视在功率之比,降低交流电流和电缆损耗。
能够提供85至305 Vac的输入电压范围,支持工业级277 Vac额定输入电压。
端子盖和保形涂层可保护电源免受灰尘、颗粒和潮气等有害环境污染物的污染。
索取样品
产品表
系列
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
25W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
35W, 85 ~ 264 Vac 输入, 双路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
35W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
35W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
50W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
50W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 90 ~ 264 Vac 输入, 双路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 305 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 85 ~ 305 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 85 ~ 305 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
250W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
320W, 85 ~ 305 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
350W, 90至132/180至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
600W, 80 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装AC-DC电源