紧凑型封装VX78-1000非隔离式DC-DC转换器系列适合正/负输出应用,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。该系列产品采用开关技术,其占地空间与TO-220封装LM78XX和LM79XX型号稳压器兼容。与线性稳压器不同,VX78-1000DC开关式稳压器系列具有高达96%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VX7803-1000 | 6~36 | 3.3 | 3.3 | 1 | UL/cUL, CSA |
VX7805-1000 | 8~36 | 5 | 5 | 1 | UL/cUL, CSA |
VX78039-1000 | 13~36 | 9 | 9 | 1 | UL/cUL, CSA |
VX78012-1000 | 16~36 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, CSA |
VX7815-1000 | 20~36 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CSA |