DC-DC转换器

功率范围为1 W至600 W的DC-DC转换器


我们DC-DC转换器产品线注重品质和专业知识,可为您提供各种封装配置、输入输出电压选项、防护及特殊功能。我们从事DC-DC转换器开发多年,拥有丰富经验,从经济实惠的低功耗解决方案到强大的高功率DC-DC模块,我们熟知客户的各种需求。我们将继续秉承小巧而高效的设计原则,您可以将我们视为您的电源产品合作伙伴。我们随时准备着点亮您的新创意。

 
Powered By OneLink