VAS3-S5系列
5直流电压输入,3 W,单路/双路输出


VAS3-S5 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 封装类型
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    31.75 x 20.32 x 10.16

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VAS3-S5-S5 4.5~5.5 3 5 0.6 -- -- --
VAS3-S5-S12 4.5~5.5 3 12 0.25 -- -- --
VAS3-S5-S15 4.5~5.5 3 15 0.2 -- -- --
VAS3-S5-D12 4.5~5.5 3 12/ -12 0.13/ 0.13 -- -- --
VAS3-S5-D15 4.5~5.5 3 15/ -15 0.1/ 0.1 -- -- --
 
Powered By OneLink