VFB200系列
200 W,2:1输入范围,单稳压输出,4.60"x2.40"x0.50"


VFB200 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 稳压
  • 封装类型
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
    1500
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    116.84 x 60.96 x 12.7

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VFB200-D48-S2R5 36~75 100 2.5 40 -- -- --
VFB200-D48-S3R3 36~75 132 3.3 40 -- -- --
VFB200-D48-S5 36~75 200 5 40 -- -- --
VFB200-D48-S12 36~75 200 12 17 -- -- --
VFB200-D48-S15 36~75 200 15 13.3 -- -- --
VFB200-D48-S24 36~75 200 24 8.4 -- -- --
VFB200-D48-S48 36~75 200 48 4.2 -- -- --
 
Powered By OneLink