VCDB15-D48系列
36~72Vdc输入范围,15 W,单路/双路输出


VCDB15-D48 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 封装类型
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2 x 2 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    50.8 x 50.8 x 10.16

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VCDB15-D48-S3R3 36~72 10 3.3 3 -- -- --
VCDB15-D48-S5 36~72 15 5 3 -- -- --
VCDB15-D48-S12 36~72 15 12 1.25 -- -- --
VCDB15-D48-S15 36~72 15 15 1 -- -- --
VCDB15-D48-D5 36~72 15 5/ -5/ -15 1.5/ 1.5 -- -- --
VCDB15-D48-D12 36~72 15 12/ -12 0.63/ 0.63 -- -- --
VCDB15-D48-D15 36~72 15 15/ -15/ -12 0.5/ 0.5 -- -- --
 
Powered By OneLink