该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制
420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器
12~50A 数字POL DC-DC转换器模块,带有自动补偿
30W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
90A 数字POL DC-DC转换器模块,带有免补偿设计